Опубликуйте свои продукты
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801
AQUAPAY coin-operated controller AQUA801
    KWC Group Management AG

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA801

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling one A3000 open shower fitting. Shower duration for one coin is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for coins EURO 0.50, 24 V DC.
    Cпецификация
    • Overall depth 130.00 mm
      Overall height 220.00 mm
      Overall width 240.00 mm
      Application Shower taps
      Protective system IP 22
      Power supply connection 24 V DC
      Power consumption 3
      Token Coin 0.5
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100342
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииPay water dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.53
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_30_36_08_15
    • Описание Uniclass 2015Coin-operated locks

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка