Опубликуйте свои продукты
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
AQUAPAY coin-operated controller AQUA802
    KWC Group Management AG

    AQUAPAY coin-operated controller AQUA802

    AQUAPAY coin-operated controller for chargeable water delivery for controlling 2 - 31 A3000 open shower fittings. Display for user guide and showing free showers, selectable via key. Shower duration for one token is selectable in steps of one second up to a total of 8 minutes, preset to 3 minutes. Automatic interruption of shower-duration when water is not being withdrawn. Rugged stainless steel housing for on-wall mounting with safety lock. Model for tokens, 24 V DC. Dimensions 240 x 220 x 130 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Overall depth      130.00 mm
      Overall height      220.00 mm
      Overall width      240.00 mm
      Application      Shower taps
      Protective system IP      22
      Power supply connection      24 V DC
      Power consumption      10.00000
      Token Coin Token Coin

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000100418
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииPay water dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-12
    • Номер версии1
    • Высота (мм)220
    • Ширина (мм)240
    • Глубина (мм)130
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)3.53
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Ss_75_70_52_96
    • Описание Uniclass 2015Water supply control systems

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка