Опубликуйте свои продукты
Row urinal connector piece ZCMPX0008
Row urinal connector piece ZCMPX0008
    KWC Group Management AG

    Row urinal connector piece ZCMPX0008

    Connection plate for trough urinal NIAGARA CMPX551 - CMPX555, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1 mm. To cover the related joint of urinal combinations.
    Cпецификация
    • Quantity 1
      Quantity uom Piece
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101123
    • Тип продукцииUrinals / WC
    • Группа продукцииComplementary parts urinals / wc
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)365
    • Ширина (мм)38
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.19
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Писсуары
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_77
    • Описание Uniclass 2015Slab urinals

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка