Опубликуйте свои продукты
3-way valve ZAQUA023
3-way valve ZAQUA023
    KWC Group Management AG
    Архив

    3-way valve ZAQUA023

    3-way valve - A3000 open, for performing thermal disinfection, cold and hot water side, in conjunction with a downstream thermostat. Control via electronic module with power switch. 24 V AC. DN 20
    Cпецификация
    • Protective system IP      42
      Power supply connection      24 V AC
      Diameter nominal      DN-20-3-4INH
      Power consumption      4.40000
      Type of functioning part      3 way valve

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101165
    • Тип продукцииWater management
    • Группа продукцииComplementary parts water management
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-15
    • Номер версии1
    • Высота (мм)209
    • Ширина (мм)164
    • Глубина (мм)80
    Связанные
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.62
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Блоки ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Описание Uniclass 2015Thermostatic mixing valves