Опубликуйте свои продукты
RODAN waste bin RODX606
RODAN waste bin RODX606
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX606

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, folding self closing lid, with integrated bag holder, cylinder lock with Franke standard key, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 45 liters Dimenmsions 495 x 710 x 153 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      45.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      153.00 mm
      Overall height      710.00 mm
      Overall width      495.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101346
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWaste bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)710
    • Ширина (мм)495
    • Глубина (мм)153
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)7.62
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка