Опубликуйте свои продукты
RODAN bag holder E-RODX607
RODAN bag holder E-RODX607
    KWC Group Management AG

    RODAN bag holder E-RODX607

    Bag holder for waste bin RODX607, for screwing, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm / 6 mm, hinged, incl. stainless steel screws and nuts.
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      171.00 mm
      Overall height      61.00 mm
      Overall width      441.00 mm
      Type of mounting      Bolt mounting
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101350
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииComplementary parts accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-07-14
    • Номер версии1
    • Высота (мм)61
    • Ширина (мм)441
    • Глубина (мм)171
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.24
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_20_85_07_97
    • Описание Uniclass 2015Wall-mounted furniture support rails

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка