Опубликуйте свои продукты
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608
    KWC Group Management AG

    RODAN folding self-closing lid for waste bin RODX608

    Folding self-closing lid for waste bin RODX607, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, cylinder lock with Franke standard key, without waste bin.
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      192.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      On waste bin
      Slot height      120.00 mm
      Slot width      350.00 mm
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101357
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииComplementary parts accessories
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-03
    • Номер версии1
    • Высота (мм)192
    • Ширина (мм)480
    • Глубина (мм)210
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)3.32
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Мусорные баки
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Описание Uniclass 2015Waste bins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка