Опубликуйте свои продукты
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
RODAN paper towel dispenser RODX600TT
    KWC Group Management AG

    RODAN paper towel dispenser RODX600TT

    Paper towel dispenser for installation from the front or from the top, stainless steel, surfaces satin finished, material strength 1 mm, capacity for 600 pieces of C-folded single-layer paper towels. Can be filled from the top. Dimensions 330 x 445 x 180 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      180.00 mm
      Overall height      445.00 mm
      Overall width      330.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Filling quantity      600.00000
      Filling quantity uom      Towels
      Type of consumable      Paper towel
      Type of operation      Manual operation
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102672
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииPaper towel dispensers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-08-19
    • Номер версии1
    • Высота (мм)445
    • Ширина (мм)330
    • Глубина (мм)180
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_62
    • Описание Uniclass 2015Paper towel dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка