Опубликуйте свои продукты
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY storage shelf TA500HD

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, Material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front. Inclusive stainless steel crosshead screws and dowels. Dimensions 500 x 30 x 80 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      80.00 mm
      Overall height      30.00 mm
      Overall width      500.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000102702
    • Тип продукцииPrison units
    • Группа продукцииShelves
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)30
    • Ширина (мм)500
    • Глубина (мм)80
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Хранилище
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Описание Uniclass 2015Bathroom shelves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка