Опубликуйте свои продукты
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200
WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200
    KWC Group Management AG

    WASHINO-2 wash and play trough for children SANW200

    WASHINO-2 children‘s wash-and-play trough made of MIRANIT resin-bonded mineral material, Alpine white colour. With 2 wash places. Wave-shaped basin, large inner and outer radii of basins, with integrated surge edge, tap landing with a tap hole for each wash place. Waste and overflow valve G 1 1/2 B as a standpipe. Integral back panel for fixing. Mounting material included. Dimensions 1100 x 240 x 450 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Material code      Miranit
      Overall depth      450.00 mm
      Overall height      240.00 mm
      Overall width      1,100.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Number of tap holes      2.00000
      Tap ledge      Yes
      Waste size      DN 40
      Type of waste kit      1 1/2" duplex waste with standpipe
      Number of waste holes      1.00000
      Number of wash places      2.00000

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000103056
    • Тип продукцииWash basins
    • Группа продукцииWash troughs
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-09-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)240
    • Ширина (мм)1100
    • Глубина (мм)450
    Связанные
    • Основной материалМинерал
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)45.25
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Раковины
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_96
    • Описание Uniclass 2015Wall-hung wash basins

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка