Опубликуйте свои продукты
MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP
KWC Group AG

MEDIUS toilet brush holder MEDX005HP

Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, glass cup, round covers to conceal the fixing of screws, inclusive stainless steel screws and dowels.

Surface high polished
Dimensions 115 x 340 x 140 mm (W x H x D)

Cпецификация
  • Surface finish      High polished
    Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
    Overall depth      140.00 mm
    Overall height      340.00 mm
    Overall width      115.00 mm
    Type of mounting      Wall mounting
    Brush colour      White
    Type of brush      Nylon

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка2000106249
  • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
  • Группа продукцииToilet brush holder
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-19
  • Номер версии1
  • Высота (мм)340
  • Ширина (мм)115
  • Глубина (мм)140
Ссылки
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Вспомогательный материалСтекло
  • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
  • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
  • Масса нетто (кг)0.61
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
  • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders

Доступно в регионах:

Азия Европа Океания Северная Америка Африка