Опубликуйте свои продукты
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
CUBUS toilet brush holder CUBX005HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS toilet brush holder CUBX005HP

    Toilet brush holder for wall mounting, 304 stainless steel handle with nylon brush, square glass cup, square cover with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 340 x 135 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      340.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Brush colour      White
      Type of brush      Nylon

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000106353
    • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
    • Группа продукцииToilet brush holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)340
    • Ширина (мм)147
    • Глубина (мм)135
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_86
    • Описание Uniclass 2015Toilet brush holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка