Опубликуйте свои продукты
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS replacement toilet roll holder CUBX211HP

    Spare toilet roll holder for wall mounting, 304 stainless steel, square covers with drilled hole on bottom for fixation, includes stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 165 x 54 x 85 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • Surface finish      High polished
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      85.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width     165.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Spindle      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000106365
    • Тип продукцииRes. Bath. Accessories
    • Группа продукцииWC-1 roll holder
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-09-06
    • Номер версии1
    • Высота (мм)54
    • Ширина (мм)165
    • Глубина (мм)85
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)0.26
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка