Опубликуйте свои продукты
AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002
AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002
    KWC Group Management AG

    AQUAFIX urinal installation frame AQFX0002

    AQUAFIX installation frame for stainless steel urinals, with pre-mounted basic installation kit for in-wall urinal flush valves FLUSH-S and FLUSH-C. Self-supporting, powder coated, steel-frame construction, TÜV-tested, for individual mounting for dry-wall lining, height-adjustable traverse beam for fastening urinal, fitting connection and outlet mount, pre-mounted for urinal CMPX538, sound-insulated wall duct G 1/2, universal outlet bend DN 50, urinal fastening bolts, building protection and fastening material. Dimensions 525 × 1440 mm (W × H)
    Cпецификация
    • Overall depth      135.00 mm
      Overall height      1,440.00 mm
      Overall width      525.00 mm
      Type of mounting      Wall and floor mounting
      Application      Urinals
      Outlet size      DN 50
      Type      Installation element
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      From side
      Barrier-free      No
      Height adjustment      200.00 mm

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000110549
    • Тип продукцииInstallation units
    • Группа продукцииInstallation units urinals
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1440
    • Ширина (мм)525
    • Глубина (мм)135
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)13.3
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_62
    • Описание Uniclass 2015Pre-plumbed installation frames

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка