Опубликуйте свои продукты
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
CAMPUS Baby bathtub CMPX0071
    KWC Group Management AG

    CAMPUS Baby bathtub CMPX0071

    Baby bathtub, installed from above, made of chrome-nickel steel, satin finished surface, material thickness 1.2 mm, without overflow, overflow fitting with plug waste set DN 40, contents 10 L. Dimensions 743 x 250 x 445 mm (W x H x D) Bowl dimensions 700 x 250 x 400
    Cпецификация
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 445.00 mm
      Overall height 250.00 mm
      Overall width 743.00 mm
      Type of mounting Inset mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000111230
    • Тип продукцииWash place solutions
    • Группа продукцииBaby change units
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-12-16
    • Номер версии1
    • Высота (мм)250
    • Ширина (мм)743
    • Глубина (мм)445
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)8.55
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_08
    • Описание Uniclass 2015Baths
    • Номер OmniClass23-31 15 00
    • Наименование OmniClassBathtubs

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка