Опубликуйте свои продукты
RODAN toilet roll holder RODX674B
RODAN toilet roll holder RODX674B
    KWC Group Management AG

    RODAN toilet roll holder RODX674B

    Toilet roll holder for 4 rolls for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, with spindle system, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Manual release of refilling paper Dimensions 144 x 610 x 168 mm (W x H x D)
    Cпецификация
    • Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      144.00 mm
      Overall height      610.00 mm
      Overall width      145.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      4.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      110.00 mm
      Maximum width of consumable      110.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030002104
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииWC-roll holders
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-02-21
    • Номер версии1
    • Высота (мм)610
    • Ширина (мм)145
    • Глубина (мм)144
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)4.98
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Туалетные принадлежности
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Описание Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка