Опубликуйте свои продукты
R3 system box F3BV2001
R3 system box F3BV2001
    KWC Group Management AG

    R3 system box F3BV2001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 without mixing unit, for shower facilities. For connection to pre-mixed hot water or cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Cпецификация
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Showering
      Outlet size      G 1/2 B
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      No mixing
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030040069
    • Тип продукцииShowers
    • Группа продукцииBasic installation kits for showers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-07-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1.1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_78
    • Описание Uniclass 2015Shower manual water supply sets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка