Опубликуйте свои продукты
R3 system box F3BX1001
R3 system box F3BX1001
    KWC Group Management AG

    R3 system box F3BX1001

    R3 basic installation kit for in-wall mounting of finished installation kits DN 15 with mixing unit, for sanitary facilities. For connection to hot and cold water. Franke system box made of plastic, 174 x 225 mm, with connection screws, shell protection, flush connector for flushing, and leak test.
    Cпецификация
    • Type of mounting      In-wall installation with box
      Application      Washing
      Type      Built-in-box
      Diameter nominal      DN 15
      Type of mixing      With thermostat / mixer
      Position of power connection      Top
      Barrier-free      No

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030040479
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииBasic installation kits for taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-03-24
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Монтажные системы для ванных комнат
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_96
    • Описание Uniclass 2015Washbasin manual water supply sets

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка