Опубликуйте свои продукты
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005
    KWC Group Management AG

    Hygiene unit for in-wall installation for F5L single lever mixers ACLX1005

    Hygiene unit for F5L single lever mixer, projection 100 mm, for performing automatic hygiene flushing and program-controlled thermal disinfection. Function block with 2 solenoid valve cartridges and an electronic control unit for installation in walls with flush box and cover made of plastic 150 x 80 mm, for battery or mains operation, 6 V DC. Activated water hygiene flushing, fixed interval of 24 hours and saving of statistical data. With option for parameterization and communication via optional, bidirectional remote control. Battery compartment incl. battery or wall-mounted power supply unit must be ordererd separately.
    Cпецификация
    • Quantity 1
      Quantity uom piece
      Power supply connection 6 - 24 V DC
      Power consumption 3 Voltampere
      Protective system IP IP67
      Integral Accessories Electronic control unit
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2030068987
    • Тип продукцииTaps
    • Группа продукцииComplementary parts taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-10
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Вспомогательный материалЛатунь
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)1
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Краны/вентили/латунная фурнитура
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_88
    • Описание Uniclass 2015Thermostatic mixing valves

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка