Опубликуйте свои продукты
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E
    KWC Group Management AG

    STRATOS Paper Towel Waste Bin Combination STR602E

    STRATOS paper towel dispenser and waste bin combination for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.5 mm, curved front with inspection window, both parts with cylinder lock and key, paper towel dispenser capacity 300-400 pieces for paper with Z-fold, waste bin with approx. 22 litre capacity, integrated bag holder, including mounting material.

    Dimensions 328 x 1162 x 203 mm (W x H x D)

    Cпецификация
    • combination part 1 paper towel dispenser
      combination part 2 waste bin
      filling quantity 1 400
      filling quantity 1 uom pieces
      filling quantity 2 22
      filling quantity 2 uom liter
      lock 1 key-lock
      lock 2 key-lock
      material stainless steel
      material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      material thickness 1.5 mm
      overall depth 203 mm
      overall height 1,162 mm
      overall width 328 mm
      surface finish satin finished
      type of consumable 1 paper towel
      type of fixing screw
      type of mounting recessed mounting
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3600008932
    • Тип продукцииAccessories
    • Группа продукцииCombinations
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2025-10-24
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1162
    • Ширина (мм)328
    • Глубина (мм)203
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вОбъединенные Арабские Эмираты
    • Страна-производительОбъединенные Арабские Эмираты
    • Масса нетто (кг)15.65
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Диспенсеры
    • Код Uniclass 2015Pr_40_70_22_52
    • Описание Uniclass 2015Multi-function dispensers

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка