Опубликуйте свои продукты
Eye shower FAID101
Eye shower FAID101
    KWC Group Management AG

    Eye shower FAID101

    Eye-wash and face-wash fountain with green plastic hand shower and hose with a stainless steel cover. Meets the requirements of EN 15154, Part - 2. Green plastic hand shower, dust protection cap with user instructions. For wall mounting
    Cпецификация
    • Type of operation Trigger button
      Diameter nominal DN 15
      Type of fitting Wall installation
      Drip pan NO
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка2000101101
    • Тип продукцииEmergency showers
    • Группа продукцииEye cleaning taps
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-18
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    • Масса нетто (кг)0.82
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Душевые
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_87_28
    • Описание Uniclass 2015Eye wash fountains
    • Номер OmniClass23-29 37 13 15
    • Наименование OmniClassCombination Emergency Eye Wash Stations

    Доступно в регионах:

    Азия Европа Океания Северная Америка Африка