Опубликуйте свои продукты
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter
    Kwik-Wall Company

    Model 3010 Operable Steel Wall Panels -Curve and Diverter

    Operable Walls: Model 3010 KWIK-WALL’s Model 3010 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Available up to 24'-2" (7.4 m) in panel height, the advanced Curve & Diverter operating system allows panels to turn effortlessly through radius type intersections, which is especially suited for panels that are over 16'-2" (4.93 m) tall.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3010_Operable_Steel_Wall_Panels
    • Тип продукцииOperable Partitions
    • Группа продукцииOperable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-05-27
    • Номер версии4
    • Высота (дюймы)288
    • Ширина (дюймы)48
    • Глубина (дюймы)3
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка