Опубликуйте свои продукты
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels
    Kwik-Wall Company

    Model 3020 Operable Walls - With Glass Inserts Multi Directional Steel Panels

    Operable Walls: Model 3020 The Model 3020 combines durable steel skins with a welded steel frame to deliver superior durability and maximum sound control. Optional acoustical substrate panel skins are also available. Multi-Directional wall systems consist of manually operated, individual panels that are suspended from a structural aluminum track which utilizes 90° “X,” “L” and “T” intersections, allowing unlimited directional versatility.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка3020_4in_Multi_Directional
    • Тип продукцииOperable Partitions
    • Группа продукцииOperable Walls
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2014-05-26
    • Номер версии4
    • Высота (дюймы)288
    • Ширина (дюймы)48
    • Глубина (дюймы)4
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (фунт)8
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Folding & Moving Walls
    • Классификация IFCСтена
    • Код Uniclass 2015Ss_25_12_65
    • Описание Uniclass 2015Panel partition systems
    • Код CSI MasterFormat 201410 22 39
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Folding Panel Partitions
    • Код CSI UniFormat IIC1010
    • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions

    Доступно в регионах:

    Азия Северная Америка Южная Америка