Опубликуйте свои продукты
Hollow Brick 7 (24*12*7)
Ladrillera Murciana

Hollow Brick 7 (24*12*7)

4.0 из 5 звезд4.0(7 отзывы)
Double hollow brick of 7 cm. thick for masonry walls.
Cпецификация
  • Hollow clay brick baked with double perforation horizontal for coated masonry factory .; Name: Hueco del 7; Dimensions and Tolerances: Declared value: 240x120x67 mm, Travel: R1, Tolerances of the average value: T1; Absolute Density: 1930 Kg / m³, Tolerance: Category D1 (10%); Apparent density: 900 Kg / m³ (Limit ≤ 1000 Kg / m³) Tolerance: Category D1 (10%), Resistance to normalized understanding: 5N / mm²; Effort to compression (supporting faces): Sideways; Type of facing: mortar; Air acoustic insulation: Apparent density 900 Kg / m³, Tolerance: Category: D1 (10%); Suction: Cwi.s (kg / m² * min): ≤2.0; Content of active soluble salts: S0; Reaction to fire: A1; Water vapor permeability: Water vapor diffusion coefficient: 10 (value tabulated by EN1745: 2012); Adhesion: Initial characteristic resistance to shear of the piece in combination with the mortar: 0.15 N / mm², declaration based on tabulated values according to EN-998-2:2010, Annex C .; Approximate units per m²: 34.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаH-7
  • Тип продукцииHollow clay brick
  • Группа продукцииTraditional
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2014-02-28
  • Номер версии1
  • Высота (мм)120
  • Ширина (мм)240
  • Глубина (мм)66
Ссылки
Связанные
  • Основной материалКерамика
  • Вспомогательный материалMortar
  • Разработано вИспания
  • Страна-производительИспания
  • Масса нетто (кг)1.875
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Каменная кладка
  • Классификация IFCСтена
  • Название по ССКПУ ООНCeramic bricks
  • Код ССКПУ ООН30131602
  • Код Uniclass 2015Pr_20_93_52_15
  • Описание Uniclass 2015Clay bricks
  • Код CSI MasterFormat 201404 21 13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Brick Masonry
  • Номер OmniClass23-13 21 00
  • Наименование OmniClassBlocks and Bricks
  • Код CSI UniFormat IIC1010
  • Заголовок CSI UniFormat IIPartitions