LAMILUX Rooflight F100 Circular- With the LAMILUX Rooflight F100 Circular the classic on the flat roof was reinvented
Convince yourself about energy efficiency, stability, safety, SHEV and comfort in the area of the roof light
• Double or triple plastic- and plastic shock resistant glazing as well as in double plastic and plastic shock resistant glazing with folded polycarbonate glazing with Ut-Values from 2,7 to 1,3 W/(m²K)
• Seven sizes are possible from 60 to 180 cm
• Heat insulated, seamless GRP-Frame in 30, 50 and 70 cm height with U-Values from 0,5 to 0,9 W/(m²K) (depends on the form)
• Equipped with a 24V strong SHEV in the fan variant
• An overall system which avoids thermal bridges
• Ur-Value from 2,1 to 1,2 W/(m²K) with EN ISO 10077-1 per Ø of 120
Доступно в регионах:
| Европа | Океания | Азия | Северная Америка |
|---|---|---|---|
Австрия | Австралия | Израиль | Мексика |
Бельгия | Индия | Соединенные Штаты Америки | |
Болгария | Турция | ||
Босния и Герцеговина | |||
Великобритания | |||
Венгрия | |||
Германия | |||
Дания | |||
Ирландия | |||
Испания | |||
Италия | |||
Латвия | |||
Литва | |||
Нидерланды | |||
Норвегия | |||
Польша | |||
Португалия | |||
Россия | |||
Румыния | |||
Сербия | |||
Словакия | |||
Украина | |||
Франция | |||
Чехия | |||
Швейцария | |||
Швеция | |||
Эстония |