Опубликуйте свои продукты
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo
    LAMILUX

    LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo

    3.5 из 5 звезд3.5(6 отзывы)

    Flat Roof Access Hatch Comfort - single flap

    The LAMILUX Flat Roof Access Hatch Comfort Solo opens up a new dimension in roof access. It offers previously unprecedented light incidence and convenient access to the roof for exclusive penthouse apartments (maximum opening dimension 111cm x 318cm/ top roof edge size 120cm x 350cm). The indoor climate also benefits from the high energy efficiency of the system and triple glaszing.
    [LIST]
    self-cleaning with 6° inclined upstand
    variety of colours as per RAL chart (surround profiles)
    standard triple glazing with Ug value 0.6 W/m²K
    overall construction avoids thermal bridges
    emergency stop function: closing process monitored by light berrier
    complies with DIN 18234 without any additional measures required (prevention of fire spread on flat roofs)
    [/LIST]

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLamilux_roof_exit_single_flap
    • Тип продукцииDaylight element
    • Группа продукцииFlat roof window
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2015-11-23
    • Номер версии1
    • Высота (мм)846
    • Ширина (мм)2286
    • Глубина (мм)3998
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вГермания
    • Страна-производительГермания
    Классификация
    • Категория BIMobjectОкна - Слуховое окно
    • Классификация IFCОкно
    • Название по ССКПУ ООНRoofing accessories
    • Код ССКПУ ООН301516
    • Код CSI MasterFormat 201408 62 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Unit Skylights

    Доступно в регионах:

    Европа Океания Азия Северная Америка
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
    3.8 из 5 звезд 3.8 (18)
    2.5 из 5 звезд 2.5 (16)
    3.6 из 5 звезд 3.6 (12)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (14)