Опубликуйте свои продукты
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
ENERGYGLASS
    Laminados y Blindados

    ENERGYGLASS

    ENERGYGLASS solar control glasses, regulate the transmission of light and heat that pass through them, achieving the perfect balance between transparency and temperature to give comfort to interior spaces.

    Cпецификация
    • ENERGYGLASS CONTROL glasses have an invisible metallic layer that reflects sunlight to the outside of the building, allowing greater control of the entry of light and heat rays into the interior of the building.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаenergyglass
    • Тип продукцииENERGYGLASS
    • Группа продукцииCONTROL
    • ТипСтроительные материалы
    • Дата публикации2022-07-26
    • Номер версии1
    • Высота (мм)2400
    • Ширина (мм)3210
    • Глубина (мм)8
    Связанные
    • Основной материалСтекло
    • Вспомогательный материалСтекло
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    • Масса нетто (кг)111
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтроительные материалы - Glass & Glazing
    • Классификация IFCСтроительный элемент
    • Код ETIMEC003188
    • Название ETIMGlass
    • Название по ССКПУ ООНLaminated glass
    • Код ССКПУ ООН30171705
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_33_46
    • Описание Uniclass 2015Laminated glass sheets
    • Код CSI MasterFormat 201408 81 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Glass Glazing
    • Номер OmniClass23-17 15 11 31
    • Наименование OmniClassLaminated Glass
    • Код CSI UniFormat IIB2020
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Windows

    Доступно в регионах:

    Южная Америка
    Аргентина
    Боливия
    Бразилия
    Венесуэла
    Гайана
    Колумбия
    Парагвай
    Перу
    Суринам
    Уругвай
    Фолклендские острова
    Французская Гвиана
    Чили
    Эквадор

    Похожие продукты

    4.7 из 5 звезд 4.7 (26)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)