Опубликуйте свои продукты
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box
    LAMINAIRE

    Linear Slot Diffuser L-SD, with or without plenum box

    4.7 из 5 звезд4.7(6 отзывы)

    The L-SD-( )" is a linear diffuser module of dimensions A(nominal length) x Slot Number, with 180° pattern controller adjustment. Both the direction and volume of supply air can be adjusted by manually moving the pattern controllers.

    Its L-SD-( )"_PLENUM version includes a distribution plenum with fibrous glass duct Lining Insulation and a one-side duct connector with a control damper.

    Cпецификация
    • Length Size A: From 24" through 72" in 2" increments.

      Slot width size: 1/2", 3/4" or 1". Available in 1 to 8-slot configurations.

      Diffuser Material: Aluminium AA6063.

      Diffuset Standard Finish: Electrostatic powder coating. White border RAL9003 and Black pattern controllers.

      Plenum Box Material: 26 gauge Galvanized Steel.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-SD
    • Тип продукцииLinear Grilles and Diffusers
    • Группа продукцииLinear Grilles and Diffusers
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 11
    • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка