Опубликуйте свои продукты
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
L-DR1000A – Round Diffuser
    LAMINAIRE

    L-DR1000A – Round Diffuser

    5.0 из 5 звезд5.0(6 отзывы)

    Round ceiling diffuser. 

    Cпецификация
      • Cones material: Aluminum 1100 HO 0.9mm gauge.
      • Standard finish: Electrostatic powder coating White RAL 9003 or Laminaire special grey
      • Includes installation neck (IR) with metal spring clips.
      • Optional Accessories: Radial damper for airflow control, available in sizes 6" to 14" (standard duct sizes).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаl-dr1000a-round-diffuser
    • Тип продукцииRound diffuser
    • Группа продукцииRound diffuser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Код Uniclass 2015Pr_70_65_04
    • Описание Uniclass 2015Air terminals and diffusers
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 11 11
    • Наименование OmniClassCeiling Ventilation Diffusers

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка