Опубликуйте свои продукты
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
L-1100-A – Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1100-A – Cone Diffuser

    • Cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • Available in 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаl-1100-a-cone-diffuser
    • Тип продукцииCone Diffuser
    • Группа продукцииCone Diffuser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    • Высота (мм)600
    • Ширина (мм)600
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка