Опубликуйте свои продукты
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
L-1300-A – Three Cone Diffuser
    LAMINAIRE

    L-1300-A – Three Cone Diffuser

    • Three-cone diffuser for high air volumes.
    • Made of steel or aluminum.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • Modular T-BAR (24” x 24” outer frame measurement) for installations in 60 x 60 cm ceilings.
    • Metal plenum with 1” high neck.
    • 6”, 8”, 10”, 12”, and 14” diameter necks available.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаl-1300-a-three-cone-diffuser
    • Тип продукцииCone Diffuser
    • Группа продукцииCone Diffuser
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-25
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка