Опубликуйте свои продукты
Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame
LAMINAIRE

Screen and Louver, Modular, L-OL-4, without frame

The L-OL-4-FAÇADE is a Horizontal Louvered System for ventilated façades or sight-proof designs. It is made from AA6063T5 extruded aluminum blades with 1.4mm thickness and galvanized steel rear brackets.

Cпецификация
  • Factory Assembly Module Height: 18.43” (468mm)

    Minimum Factory Assembly Module Width: 22.17” (563mm)
    Maximum Factory Assembly Module Width: 230.31” (5850mm)

    Blade spacing: 3.58” (91mm)

    Approximate Shipping Weight: 13 Kg per m2
    Minimum Mounting Profile Width: 1.18” (30mm)
    Maximum Mounting Profile Width: 2.36” (60mm)

    Finish: Electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаL-OL-4-FACHADA
  • Тип продукцииScreens and Louvers
  • Группа продукцииScreens and Louvers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-09-02
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалОцинкованная сталь
  • Разработано вКолумбия
  • Страна-производительКолумбия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтроительство - Shading Systems
  • Классификация IFCОбъект
  • Название по ССКПУ ООНLouvers
  • Код ССКПУ ООН30161901
  • Код Uniclass 2015Pr_30_59_48
  • Описание Uniclass 2015Louvres and components
  • Код CSI MasterFormat 201408 91 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Louvers
  • Номер OmniClass23-17 21 11 15
  • Наименование OmniClassExterior Louvers and Grilles
  • Код CSI UniFormat IIB20
  • Заголовок CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE

Доступно в регионах:

Южная Америка Северная Америка
Аргентина
Белиз
Боливия
Гаити
Бразилия
Гваделупа
Венесуэла
Гватемала
Гайана
Гондурас
Колумбия
Гренада
Парагвай
Доминика
Перу
Доминиканская Республика
Суринам
Канада
Уругвай
Коста-Рика
Французская Гвиана
Мартиника
Чили
Мексика
Эквадор
Монтсеррат
Никарагуа
Панама
Пуэрто-Рико
Сальвадор
Сен-Бартелеми
Сен-Пьер и Микелон
Сент-Китс и Невис
Сент-Люсия
Синт-Мартен
Соединенные Штаты Америки
Ямайка