The Flow grille is an architectural element for use on the facades of commercial and industrial buildings, and its positioning can be internal and/or external. The fin profile is a body model that gives it resistance in long lengths, allowing for fewer modulations per length and an exceptional appearance. This allows the entry of natural or forced air into the facilities, and the positioning of the fins is fixed.
Доступно в регионах:
| Южная Америка | Северная Америка |
|---|---|
Аргентина | Белиз |
Боливия | Гаити |
Бразилия | Гваделупа |
Венесуэла | Гватемала |
Гайана | Гондурас |
Колумбия | Гренада |
Парагвай | Доминика |
Перу | Доминиканская Республика |
Суринам | Канада |
Уругвай | Коста-Рика |
Французская Гвиана | Мартиника |
Чили | Мексика |
Эквадор | Монтсеррат |
Никарагуа | |
Панама | |
Пуэрто-Рико | |
Сальвадор | |
Сен-Бартелеми | |
Сен-Пьер и Микелон | |
Сент-Китс и Невис | |
Сент-Люсия | |
Синт-Мартен | |
Соединенные Штаты Америки | |
Ямайка |