Опубликуйте свои продукты
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
Return Grille L-RA-P
    LAMINAIRE

    Return Grille L-RA-P

    The L-RA-P Round Perforation Grille

    Cпецификация
      • Ventilation grille with aluminum frame and round perforated sheet, electrostatic powder coated.
      • The powder coating prevents oxidation or deterioration of the paint over time.
      • Its architectural and lightweight design allows it to be a suitable option for passive or forced ventilation in any type of ceiling.
      • Sheet with round perforations of 5 mm diameter.
      • It can be used for injection or extraction of air in any type of enclosure, whether residential or institutional.
      • The measurement is Width by Height (A X B).
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-RA-P
    • Тип продукцииReturn Grilles
    • Группа продукцииReturn Grilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-10-17
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94
    • Описание Uniclass 2015Ventilation grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 13
    • Наименование OmniClassReturn Air Grilles
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка