Опубликуйте свои продукты
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper
    LAMINAIRE

    Aluminum double deflection Grille L- VH adjustable air supply HVAC sidewall or ceiling grille register without damper

    4.5 из 5 звезд4.5(6 отзывы)

    The L-VH is a double deflection Supply Grille with Vertical Front Blades and Horizontal Back Blades.

    Cпецификация
    • Blades characteristics: 1.3mm gauge, individually adjustable, 0.75" spacing.

      Nominal Size (width or height) from 4" through 60" in 2" increments.

      Material: Aluminium AA6063.

      Standard Finish: electrostatic powder coating White RAL9003 or Laminaire special grey.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаL-VH
    • Тип продукцииSupply Grilles
    • Группа продукцииSupply Grilles
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-08-29
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды
    • Классификация IFCВоздухоприемник
    • Название по ССКПУ ООНAir diffusers
    • Код ССКПУ ООН40101505
    • Код Uniclass 2015Pr_30_59_94_04
    • Описание Uniclass 2015Air ventilation grilles
    • Код CSI MasterFormat 201423 37 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Diffusers, Registers, and Grilles
    • Номер OmniClass23-33 49 23 15
    • Наименование OmniClassSupply Air Grilles
    • Код CSI UniFormat IID30
    • Заголовок CSI UniFormat IIHVAC

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка