Опубликуйте свои продукты
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
L-VL Round Grille
    LAMINAIRE

    L-VL Round Grille

    • Round cube-type grille.
    • Made of aluminum with 12.5 x 12.5 mm grids, useful for injection or extraction of forced or passive air, it can also be installed on facades as an outlet for gas networks or any other system that requires escape to the outside.
    • Its architectural design allows it to be used in elegant spaces, as well as in bathrooms and commercial or institutional areas.
    • High resistance electrostatic white paint finish.
    • 1/2” x1/2” cube type
    • Available:L-VL-5 = Nominal size 5”L-VL-8 = Nominal size 8”
    • Optional damper L-D2, only available for 8” diameter for L-VL.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаl-vl-round-grille
    • Тип продукцииRound Grille
    • Группа продукцииRound Grille
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2024-07-25
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалExtruded Aluminum
    • Разработано вКолумбия
    • Страна-производительКолумбия
    Классификация
    • Категория BIMobjectВентиляция и кондиционирование воздуха - Воздуховоды

    Доступно в регионах:

    Южная Америка Северная Америка