Опубликуйте свои продукты
Вентилируемых Фасадах_Система При Помощи Анкеров
Вентилируемых Фасадах_Система При Помощи Анкеров
Вентилируемых Фасадах_Система При Помощи Анкеров
Вентилируемых Фасадах_Система При Помощи Анкеров
    Laminam

    Вентилируемых Фасадах_Система При Помощи Анкеров

    СИСТЕМА ПРИ ПОМОЩИ АНКЕРОВ/ НЕВИДИМАЯ ФИКСАЦИЯ

    As placas Laminam podem ser utilizadas para a realização de células em fachada cortina. As estruturas empregues são as mesmas utilizadas para o vidro. A placa é colada numa armação de reforço de alumínio e montada com material isolante e chapa moldada por pressão de forma a criar uma célula isolada e alternativa ao elemento em vidro. Podem ser utilizadas placas Laminam 3+, Laminam 5+ e Laminam 12+, em função dos desempenhos exigidos e das características do edifício e do local.

    Laminam Spa produz e fornece placas de grés porcelanato para a construção de fachadas ventiladas/ cortina. A execução é de responsabilidade de empresas especializadas que se encarregam do projeto e da instalação. O Gerenciamento de Projetos da Laminam SpA fornece assistência técnica e os valores de resistência da placa ao vento para um dimensionamento correto e uma instalação correta.

    Связаться с Laminam

    Cпецификация
    • - Плита из керамогранита Ламинам

      Внешняя облицовка выполняется из керамогранитных плит Laminam, полученных в результате мокрого размола сырьевых материалов (глины, кварцевого песка, полевого шпата и керамических пигментов), прессования в специальном прессе и спекания при температуре 1200°, при смешанном обжиге (газ и электричество). Плиты имеют прямоугольную кромку, одинаковый размер, укрепленны полотном из стекловолокна, приклеенным к тыльной поверхности плит специальным клеем на производстве.

      Номинальная толщина …/….

      Разные форматы.

      Дизайнером или менеджером по строительству может быть запрошен график и проектные значения сопротивления плиты по отношению к реализованной системе.

      - Поставка и установка подструктуры

      - Сбор данных, определение размеров, исполнительное проектирование с обработкой данных о количестве, о форматах и о схеме отверстий.

      - Подструктура состоит из двойного каркаса с алюминиевыми или стальными профилями:

      - 1. Первый каркас: Вертикальные профили подходящего сечения должны соответствовать выполненным структурным рассчетам и быть закреплены на несущую конструкцию с помощью алюминиевых или стальных кронштейнов в форме "L”. Данные кронштейны удерживают профили, позволяющих тепловое расширение с помощью как фиксированных, так и скользящих крепежных точек. Крпеление к стене должно иметь необходимый размер и подходить к типу основы.

      - 2. Второй каркас: состоит из горизонтальных профилей с подходящим сечением для фиксации крюков

      - Механическое крепление на горизонтальную подсистему осуществляется крюками, зафиксированными на обратной стороне плиты с помощью анкеров для скрытого крепления из нержавеющей стали, установленных в отверстиях соответствующей глубины и сечения. Межосевое горизонтальное расстояние между крюками и, следовательно, между анкерами для скрытого крепления должно определяться в зависимости от местонахождения, высоты здания и ветровой нагрузки. Зазор между плитами должен быть минимум 5мм.

      - Поставка упаковок с плитами Ламинам.

      - Установка подсистемы и плит Ламинам, включая рабочую силу, оборудование, крепёжные элементы (дюбели, болты и т.д.), резка плит первоначального формата для получения плит меньшего формата

      Пункты, не включённые в предложение (оплата за Ваш счёт):

      - НДС;

      - Поставка и установка теплоизоляционного материала;

      - строительные леса и/или платформы;

      - расходы, связанные со строительной площадкой;

      - вывоз ящиков от упаковок и/или строительного мусора;

      - элементы закрытия низа и верха в других материалах;

      - все остальные расходы, в явном виде неуказанные в предложении.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаceramic-slab-undercut-anchor-system
    • Тип продукцииCeramic slab application
    • Группа продукцииVentilated façades/ Rainscreen
    • ТипСборка (несколько объектов)
    • Дата публикации2018-09-10
    • Номер версии1
    • Высота (мм)1620
    • Ширина (мм)3240
    • Глубина (мм)12.5
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалКерамика
    • Вспомогательный материалПолимерный композитный материал, армированный стекловолокном
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    • Масса нетто (кг)157.5
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Наружные стены
    • Классификация IFCСтена
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_14_15
    • Описание Uniclass 2015Ceramic panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19
    • Наименование OmniClassWall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls