Опубликуйте свои продукты
Archal X Table H73 80x80
Lammhults

Archal X Table H73 80x80

The Archal series come to life as the complement of the Archal chair, using the same design references to sculpture in metal casting and the same bold linear style. The Archal table series is designed in scale and proportion for smaller groups and smaller settings. The Archal X and T tables combine extruded steel tubing pillars and cast aluminium feet, with textured coatings or polished chrome. A wide range of heights, top sizes and materials provide the greatest project solution flexibility.
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаarchal-x-table-h730-800x800
  • Тип продукцииTables and Trolleys
  • Группа продукцииArchal
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-06
  • Номер версии1
  • Высота (мм)730
  • Ширина (мм)800
  • Глубина (мм)800
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Вспомогательный материалДерево
  • Разработано вШвеция
  • Страна-производительШвеция
  • Масса нетто (кг)18
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Столы
  • Классификация IFCМебель
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
4.1 из 5 звезд 4.1 (10)
4.8 из 5 звезд 4.8 (28)
4.8 из 5 звезд 4.8 (13)