Опубликуйте свои продукты
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 1048 Cottage Charm Queen Bed

    Our new Cottage Charm Queen Bed and bedroom group offers tantalizing Old World Rustic styling. The acacia veneers are emphasized by a Sherwin Williams Rustic Wheat finish w/ Powder Flour Emulsion highlighting. Correlates to the 5048 cottage Charm dining group and 7048-45/47 occasional tables by lane home Furnishings. Headboard is outfitted with easy to clean, tufted, durable upholstery with a traditional window-frame appearance.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CottageCharmQueenBed #SherwinWilliamsFinish

    Cпецификация
    • Queen Headboard:
      Width: 3.50"
      Depth: 67.63"
      Height: 66.00"

      Queen-King Side Rails:
      Width: 2.00"
      Depth: 82.00"
      Height: 7.75"

      Queen Footboard:
      Width: 2.50"
      Depth: 66.50"
      Height: 28.00"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLane-Home-Furnishings-1048-Cottage-Charm-Queen-Bed
    • Тип продукцииBed Frame
    • Группа продукцииQueen
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Кровати
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment