Опубликуйте свои продукты
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 из 5 звезд4.0(57 отзывы)
Single bed, approximately 18" high X 83" wide X 40" deep. Bed is used for non-inpatient stay activities (testing, visitor/staff sleeping).
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаF2405
  • Тип продукцииBeds
  • Группа продукцииNon-medical
  • ТипОбъект по требованию
  • Дата публикации2016-01-01
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1070
  • Ширина (мм)2130
  • Глубина (мм)1120
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectМебель - Кровати
  • Классификация IFCПредмет мебели