Опубликуйте свои продукты
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed
    Lane Home Furnishings

    Lane Home Furnishings 1140 Charleston Queen Bed

    2.8 из 5 звезд2.8(6 отзывы)

    Our Charleston Queen Sleigh bed with storage and bedroom collection has added an exciting new bedroom style to round out the whole home collection! Casual rustic styling meets function that is sure to fit in any home...This new bedroom offers two beautiful storage bed options to chose from. Premium Akzo Nobel multi-step finish. Bed includes slats with center supports for added support.

    As Featured on Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #QueenBedFrame #QueenBed #CharlestonQueenBed #AkzoNobelFinish

    Cпецификация
    • Queen Sleigh Headboard:
      Width: 67.75"
      Depth: 3.88"
      Height: 68.00"

      Queen Sleigh Bed Rails:
      Width: 81.00"
      Depth: 1.88"
      Height: 14.00"

      Queen Storage Footboard and Slats:
      Width: 67.75"
      Depth: 21.00"
      Height: 20.88"

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаLane-Home-Furnishings-1140-Charleston-Queen-Bed
    • Тип продукцииBed Frame
    • Группа продукцииQueen
    • ТипДокументация (для ознакомления)
    • Дата публикации2019-03-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectМебель - Кровати
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 23 00
    • Наименование OmniClassResidential Furniture and Equipment

    Доступно в регионах:

    Северная Америка
    Соединенные Штаты Америки

    Похожие продукты

    4.0 из 5 звезд 4.0 (57)
    3.8 из 5 звезд 3.8 (165)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (34)
    3.4 из 5 звезд 3.4 (10)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (41)