Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/10c2c3ad-08da-4e4f-b405-c2da71dda881
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Ordnungs-Trennprofil 41 ZMA
Ordnungstrennung durchgehend.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
307643
ELDAS®-Nr
127003506
Werkstoff
Stahl - S250GD
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
41 mm
Gewicht
1.712 kg
Blechstärke
1 mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
307643
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
41
Ширина (мм)
31.5
Глубина (мм)
3000
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-41-zma-307643
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
1.712
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Загрузить
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Загрузить