Опубликуйте свои продукты
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404
    lanz oensingen ag

    2-Loch-Kopfplatte winkelverstellbar A4, 1.4404

    Kopfplatte winkelverstellbar 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Multifix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen. Rostfreier Stahl.

    Cпецификация
    • Art.Nr307683
      ELDAS®-Nr127082026
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge175 mm
      Breite144 mm
      Höhe128 mm
      Gewicht1.161 kg
      Blechstärke3 mm
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка307683
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)128
    • Ширина (мм)144
    • Глубина (мм)175
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалНержавеющая сталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.161
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение