Опубликуйте свои продукты
Соединенные Штаты
Русский
Язык
Расположение проекта
Опубликуйте свои продукты
Зарегистрируйтесь бесплатно
Вход
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Главная страница
Категории
Электричество
Распределение
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Недоступно в Соединенные Штаты
lanz oensingen ag
Отслеживать
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Winkel 55x55.
Загрузить
Cпецификация
Cпецификация
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Техническая спецификация
Техническая спецификация
Уникальная ссылка
309848
Тип
Объект (один объект)
Дата публикации
2026-04-22
Номер версии
1
Высота (мм)
55
Ширина (мм)
38
Глубина (мм)
55
Ссылки
Ссылки
Ссылка на продукцию
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Связанные
Связанные
Основной материал
Сталь
Разработано в
Швейцария
Страна-производитель
Швейцария
Масса нетто (кг)
0.13
Классификация
Классификация
Категория BIMobject
Электричество - Распределение
Доступно в регионах:
Европа
Австрия
Германия
Швейцария
Похожие продукты
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Загрузить
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Загрузить
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Загрузить
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Загрузить