Опубликуйте свои продукты
4-Loch-Kopfplatte fvz
4-Loch-Kopfplatte fvz
    lanz oensingen ag

    4-Loch-Kopfplatte fvz

    Kopfplatte winkelverstellbar, 0, 7.5°, 15°, 22.5°, 30,°, 45°, 67.5°. Für Tragkonstruktionen mit U- und Mulitix Profilen. Befestigung der Profile mittels 2 Schraubengarnituren M10x70, Art. Nr. 309517 mit Distanzhülsen, separat bestellen.

    Cпецификация
    • Art.Nr309880
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - DD11
      Länge150 mm
      Breite150 mm
      Höhe185 mm
      Gewicht1.479 kg
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылка309880
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2026-04-22
    • Номер версии1
    • Высота (мм)185
    • Ширина (мм)150
    • Глубина (мм)150
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Разработано вШвейцария
    • Страна-производительШвейцария
    • Масса нетто (кг)1.479
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение