Опубликуйте свои продукты
Indre By Bar Table
Københagen Outstanding
Архив

Indre By Bar Table

Redefine your restaurant, café or bar garden with this minimalistic bar table from our Indre By line. When combined with our bar stools and other furniture from our line, numerous eye-catching arrangements can be created. Made of high quality larch wood and powder-coated steel, it ensures stability, durability and weather-resistance. Created inspired by Scandinavian architecture, this table combines high quality finish and functionality with innovative form and remarkable design.

Cпецификация
  • The bar table is made of powder-coated steel. A tabletop is made of larch wood. All products from Københagen line can be adjusted to 2 following types of foundations: F (In-ground installation. Special surface preparation is required) and S (Item can be attached to the ground with a chemical anchor or - for some products - freestanding ). The choice of foundations type should be made before purchase. Please contact us so we can help you to decide which installation method would be optimal.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаindre-by-bar-table
  • Тип продукцииIndre By
  • Группа продукцииUrban furniture
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-04-14
  • Номер версии1
  • Высота (мм)1100
  • Ширина (мм)1500
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь с порошковым покрытием
  • Вспомогательный материалДерево
  • Масса нетто (кг)60
Классификация
  • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Мебель для улицы
  • Классификация IFCМебель
  • Код ETIMEG017960
  • Название ETIMFurniture
  • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
  • Код ССКПУ ООН56
  • Код Uniclass 2015Pr_40_30_30_86
  • Описание Uniclass 2015Street and site tables
  • Код CSI MasterFormat 201412 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furniture
  • Номер OmniClass23-11 29 15
  • Наименование OmniClassExterior Tables
  • Код CSI UniFormat IIE20
  • Заголовок CSI UniFormat IIFURNISHINGS

Похожие продукты