Опубликуйте свои продукты
Frame litter bin - 120 L
Frame litter bin - 120 L
    Nola

    Frame litter bin - 120 L

    4.7 из 5 звезд4.7(19 отзывы)
    The Frame litterbin has a modern design. The litterbin’s sides taper inwards and upwards from the base, meeting the upper rim at the inner edge. The litterbin can be ordered with an ashtray integrated into the top, and also customised with logos and emblems laser-cut into the surface. Frame is available in two sizes, 120 litres or 240 litres. Made with functionality in mind, the litterbin corresponds to the Frame planters. Together, they can bring contemporary style to any urban setting. Design: Broberg & Ridderstråle
    Cпецификация
    • Assembly: Freestanding and attachable. Ashtray can be integrated on top. Bright-galvanized, yellow chromated and powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding Maintenance: Repainted with alkyd if necessary.
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаframe_litter_bin_120l
    • Тип продукцииLitter bins
    • Группа продукцииLitter bins
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2017-05-30
    • Номер версии1
    • Высота (мм)930
    • Ширина (мм)470
    • Глубина (мм)470
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалОцинкованная сталь
    • Вспомогательный материалСталь с порошковым покрытием
    • Разработано вШвеция
    • Страна-производительШвеция
    • Масса нетто (кг)46
    Классификация
    • Категория BIMobjectЛандшафтный дизайн - Отходы и утилизация
    • Классификация IFCМебель
    • Название по ССКПУ ООНFurniture and Furnishings
    • Код ССКПУ ООН56
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50
    • Описание Uniclass 2015Furnishings
    • Код CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Номер OmniClass23-21 00 00
    • Наименование OmniClassFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • Код CSI UniFormat IIE2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
    4.2 из 5 звезд 4.2 (32)
    4.5 из 5 звезд 4.5 (37)
    4.3 из 5 звезд 4.3 (82)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (35)