Опубликуйте свои продукты
Isopar Elegant
Isopar Elegant
    LATTONEDIL S.p.A. Milano

    Isopar Elegant

    The look of a wall is important. Lattonedil® combines the beauty of an architectural wall with hidden fasteners and the practicality of a modular design. The maze-like design and the hot-cut joint with a special housing for the fasteners offers an excellent aesthetic result, with the fasteners completely hidden from view, keeping airflows and cold bridges away.

    Ideal for false ceilings and insulated walls. For panel with a smooth finish, we recommend using a 0.6 mm thickness steel support.

    Cпецификация
    • Lattonedil ISOPAR® ELEGANT Wall panel.

      . Flat sandwich wall panel.

      . Insulation: polyurethane.

      . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

      . Internal skin: metal sheet.

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаisopar-elegant
    • Тип продукцииWall Panel
    • Группа продукцииPolyurethane PUR
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2018-11-09
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)1000
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалПолиуретан
    • Разработано вИталия
    • Страна-производительИталия
    Классификация
    • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
    • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
    • Код ССКПУ ООН301615
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
    • Описание Uniclass 2015Composite panels
    • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
    • Номер OmniClass23-15 13 19 11
    • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
    • Код CSI UniFormat IIB2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls