Опубликуйте свои продукты
Isopar Elegant HP
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar Elegant HP

ISOPAR® Elegant HP is an insulating sandwich panel suitable for walls that require a high degree of reaction to fire. 

ISOPAR® Elegant HP is the polyisocyanurate flat panel realized in its Staved, Scored, Smooth and Diamond versions.

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPAR® Elegant HP Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polyisocyanurate.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal sheet.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisopar-elegant-hp
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииPolyurethane PIR
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПолиизоцианурат (PIR)
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls