Опубликуйте свои продукты
Isopar EPS
LATTONEDIL S.p.A. Milano

Isopar EPS

3.8 из 5 звезд3.8(5 отзывы)

ISOPAREPS® is an extremely light wall panel which provides excellent thermal insulation as it is made of closed-cell sintered polystyrene foam EPS (chips); ISOPAREPS® is coated with two backings in pre-painted galvanised steel, or optionally in stainless steel or pre-painted natural aluminium, with a standard thickness of 0.5 mm each. The double plate is optionally available in different thicknesses.

Panel size:
Workable width: 1000 mm
Thickness: 50, 60, 80, 100, 120, 150 mm
Note: manufacturing-wise it is impossible to fill the lower lip. This is due to the characteristics of the type of insulation.

Cпецификация
  • Lattonedil ISOPAR® Wall panel.

    . Flat sandwich wall panel.

    . Insulation: polystyrene.

    . External skin: metal sheet with 4 version: staved, scored, smooth, diamond.

    . Internal skin: metal shee

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаisopar-eps
  • Тип продукцииWall Panel
  • Группа продукцииPolystyrene
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-11-09
  • Номер версии1
  • Ширина (мм)1000
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Вспомогательный материалПенополистерол (EPS)
  • Разработано вИталия
  • Страна-производительИталия
Классификация
  • Категория BIMobjectСтены - Сендвич-панели
  • Название по ССКПУ ООНWall finishing materials
  • Код ССКПУ ООН301615
  • Код Uniclass 2015Pr_25_71_50_22
  • Описание Uniclass 2015Composite panels
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 13.19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Insulated Metal Wall Panels
  • Номер OmniClass23-15 13 19 11
  • Наименование OmniClassMetal Wall Panels
  • Код CSI UniFormat IIB2010
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Walls